- VERIMLI
SB 390 315 4 IE3-TYP3
Parça no.: 10.04.01.00076
Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için
Vakum debisi (50 Hz) | 390 (m³/h) |
Vakum debisi (60 Hz) | 470 (m³/h) |
Vakum (50 Hz) | 315 (mbar) |
Vakum (60 Hz) | 290 (mbar) |
Nominal güç 50 Hz | 4 (kW) |
Nominal güç 60 Hz | 4.8 (kW) |
50 Hz'de Gerilim | D200 V / Y350V ±%10 |
60 Hz'de Gerilim | D220 V / Y380 - 400 V ±%10 |
Gerilim 60 Hz | S069 |
İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
Onay | IE3 |
Ağırlık | 53 (kg) |
Renk | RAL 7035 Açık gri |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 390 mm |
B1 | 452 mm |
d | 12 mm |
D2 | 60 mm |
G1 | G2"-F |
H | 454 mm |
L | 501 mm |
X1 | 310 mm |
Y1 | 310 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (50 Hz) | 390 m³/h |
Vakum debisi (50 Hz) | 6.499,9 l/min |
Vakum debisi (60 Hz) | 470 m³/h |
Vakum (50 Hz) | 315 mbar |
Vakum (60 Hz) | 290 mbar |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Nominal güç 50 Hz | 4 kW |
Nominal güç 60 Hz | 4,8 kW |
50 Hz'de Gerilim | D200 V / Y350V ±%10 |
60 Hz'de Gerilim | D220 V / Y380 - 400 V ±%10 |
50 Hz'de ses seviyesi | 72,5 dB(A) |
60 Hz'de ses seviyesi | 74,4 dB(A) |
Ağırlık | 53 kg |
Versiyon tasarımı | IE3-TYP3 |
İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
Ürün ailesi | SB |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon