- EFFICIËNT
SB 375 390 5.5 IE3-TYP3
Onderdeelnr.: 10.04.01.00195
Vacuümventilator
| Suction rate (50 Hz) | 375 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 435 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | 390 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | 340 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 5.5 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 6.6 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S069 |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Weight | 89 (kg) |
| Color | RAL 7035 lichtgrijs |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 496 mm |
| B1 | 545 mm |
| D2 | 76 mm |
| G1 | G4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 596 mm |
| L | 583 mm |
| L1 | 817 mm |
| X1 | 350 mm |
| Y1 | 400 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 375 m³/h |
| Suction rate (50 Hz) | 6.249,9 l/min |
| Suction rate (60 Hz) | 435 m³/h |
| Vacuum (50 Hz) | 390 mbar |
| Vacuum (60 Hz) | 340 mbar |
| Protection type IP | IP 55 |
| Rated power at 50 Hz | 5,5 kW |
| Rated power at 60 Hz | 6,6 kW |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Sound pressure level at 50 Hz | 68 dB(A) |
| Sound pressure level at 60 Hz | 69 dB(A) |
| Weight | 89 kg |
| Version design | IE3-TYP3 |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Product family | SB |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie