- EFFICACE
SB 375 390 5.5 IE3-TYP3
Réf. article: 10.04.01.00195
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 375 (m³/h) |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 435 (m³/h) |
| Vide (50 Hz) | 390 (mbar) |
| Vide (60 Hz) | 340 (mbar) |
| Puissance nominale à 50 Hz | 5.5 (kW) |
| Puissance nominale à 60 Hz | 6.6 (kW) |
| Tension à 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Tension à 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Tension 60 Hz | S069 |
| Modèle | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Poids propre | 89 (kg) |
| Couleur | RAL 7035 gris clair |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 496 mm |
| B1 | 545 mm |
| D2 | 76 mm |
| G1 | G4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 596 mm |
| L | 583 mm |
| L1 | 817 mm |
| X1 | 350 mm |
| Y1 | 400 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 375 m³/h |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 6 249,9 l/min |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 435 m³/h |
| Vide (50 Hz) | 390 mbar |
| Vide (60 Hz) | 340 mbar |
| Type de protection IP | IP 55 |
| Puissance nominale à 50 Hz | 5,5 kW |
| Puissance nominale à 60 Hz | 6,6 kW |
| Tension à 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Tension à 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Niveau sonore à 50 Hz | 68 dB(A) |
| Niveau sonore à 60 Hz | 69 dB(A) |
| Poids propre | 89 kg |
| Construction du modèle | IE3-TYP3 |
| Modèle | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Famille de produits | SB |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation