Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum unit VH-OG Plus is delivered as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts: vacuum switch, oil, wear parts kit for vacuum pump, vacuum pump, filter, non-return valve
  • Available accessories: vacuum hose, roller set
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW
  • EFFICIËNT

VH-OG Plus 40 50

Onderdeelnr.: 10.01.55.00021

Vacuümunit met vacuümpomp en aansluiting

Industriesegmenten: Universeel

ShapePlus
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)40 (m³/h)
Reservoir volume50 (l)
Width B457 (mm)
Height H834 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
withFilter
Operation modeelectronic air-saving function
Additional functionVacuum switch digital
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
L 751  mm
B 457  mm
H 834  mm
D 32  mm
with Filter
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (max.) 40  m³/h
Reservoir volume 50  l
Max. vacuum -980  mbar
Operation mode electronic air-saving function
Additional function Vacuum switch digital
Voltage at 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen