- NIEUW
- EFFICIËNT
VH-TR Plus 40 50
Onderdeelnr.: 10.01.55.00010
Vacuümunit met vacuümpomp en aansluiting
Industriesegmenten: Universeel
| Shape | Plus |
| Design vacuum generator | Dry-running pump EVE-TR |
| Suction rate (max.) | 40 (m³/h) |
| Reservoir volume | 50 (l) |
| Width B | 457 (mm) |
| Height H | 782 (mm) |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
| with | Filter |
| Operation mode | electronic air-saving function |
| Additional function | Vacuum switch digital |
| Voltage at 50 Hz | 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| L | 673 mm |
| B | 457 mm |
| H | 782 mm |
| D | 25 mm |
| with | Filter |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 40 m³/h |
| Reservoir volume | 50 l |
| Max. vacuum | -850 mbar |
| Operation mode | electronic air-saving function |
| Additional function | Vacuum switch digital |
| Voltage at 50 Hz | 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie