STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK
Onderdeelnr.: 10.01.30.00478
Speciale oppervlaktegrijper voor behoedzame en extreem dynamische handling van kwetsbare werkstukken
Industriesegmenten: Elektronica | Glas
| Length L | 170 (mm) |
| Width B | 105 (mm) |
| Height H | 26.9 (mm) |
| Additional function area gripper | Quick-change adapter |
| Material | Polyetheretherketon |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 105 mm |
| d2 | 14 mm |
| G2 | M4-IG |
| H | 26,9 mm |
| H2 | 10,5 mm |
| L | 170 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Holding force | N |
| Suction rate | l/min |
| Air consumption | l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Weight | 265 g |
| Product family | STGG |
Documentatie
Documentatie