RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH
Onderdeelnr.: 10.08.09.00002
Snelwisselmodule voor eenvoudige en snelle aansluiting van EoA- grijpers van de MATCH-serie
Dmk | 50 (mm) |
voor | HANWHA |
Type | HCR3/5/12 |
Inputs / outputs | digital input / output |
Electrical connection | Elle vrou con M8, 8 pol |
Construction vacuum switch | NPN switching |
Version | Quick-change system MATCH |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 75 mm |
d | 6,4 mm |
D2 | 31,5 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M8-F |
G2 | M7-IG |
G3 | M3-F |
G4 | M4-F |
H | 21 mm |
H1 | 24 mm |
Lk | 200 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Version | Quick-change system MATCH |
voor | HANWHA |
Type | HCR3/5/12 |
Construction vacuum switch | NPN switching |
Shape mounting elements | Fluid channel closed |
Number of load cycles | 100.000 |
Inputs / outputs | digital input / output |
Electrical connection | WB-M8-8 |
Axiale kracht (max) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Axle offset max | 1 mm |
Tightening force | 50 N |
Dissolving power | 0 N |
met | E-transfer electrical / pneumatic |
Operating temperature | 5 ... 60 °C |
Weight | 260 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie