Schmalz

Solution Kits ivOS voor metaalplaat

De oplossing voor staalplaat handling

De Solution Kit is de optimale oplossing voor automatische handling van verschillende staalplaten.

Productaanvraag
Plug & Play

Efficiënte oplossing voor het beladen van bestaande en nieuwe installaties

Maximale flexibiliteit

Individueel instelbare zuigpunten maken automatische aanpassing van de grijper aan wisselende werkstukken mogelijk

Hoge artikelvariatie zonder inleren

Ondersteuning van alle gangbare robots, sensoren, picksoftware en interfaces

Snelle aanpassing

Flexibele reactie op veranderende vereisten en werkstukken zonder inleerproces

Compleet engineeringspakket

Het complete pakket bevat CAD-gegevens, schakelschema's en technische ontwerpen

Bereken de afschrijvingsperiode in seconden

Hoe snel verdient de Solution Kit ivOS Sheet Metal zich terug in uw productie? Ontdek het met slechts een paar klikken en het invoeren van parameters:

  • Voer uw eigen cijfers in
  • Bekijk direct de terugverdientijd
  • Realistisch potentieel evalueren
  • Laat uw eigen use case direct controleren
Test nu!
Ontwerp
  • Oplossingen bestaande uit een ivOS softwarepakket
  • Intelligente vacuümgrijper (1)
  • 3D-sensor (2)
Technische gegevens
  • Beladen van plaatbewerkingsmachines
  • Grote verscheidenheid aan werkstukken
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Engels
Integratie

De technologie: Vision-besturingssysteem ivOS

Met ivOS heeft Schmalz een besturingssysteem voor bin picking ontwikkeld. Het stelt integrators en OEM's in staat om verschillende componenten zoals grijpers, camera's, picking software en robots van verschillende fabrikanten gemakkelijk met elkaar te verbinden en te besturen. Dankzij moderne interfaces is efficiënte data-uitwisseling in realtime mogelijk, bijvoorbeeld met magazijnbeheersystemen.

Open en flexibel platform voor integrators en OEM's

  • Hoge connectiviteit en hoog integratieniveau van alle componenten
  • Bring your own device: integratie van eigen hardware en software mogelijk
  • Modules zoals de picksoftware kunnen gemakkelijk worden vervangen voor continue verbetering - zelfs met terugwerkende kracht
Voorbeeld configuraties

Plaatbewerking - powered by Schmalz Solution Kits

De ivOS Sheet Metal Solution Kit is een nieuwe, krachtige oplossing voor het beladen van slijp-, ontbraam- en buigmachines in de plaatverwerking. De speciale oplossing maakt volautomatisch beladen van systemen mogelijk door de unieke interactie van speciale grijpertechniek, moderne 3D-sensortechnologie en de nieuwste algoritmen voor grijppuntbepaling.

FEITEN OVER DE USE CASE

  • Grijpen tot maximaal 500 stukken per uur
  • Geen inleren van nieuwe stukken nodig dankzij AI
  • Grijper met individueel regelbare grijppunten
  • Draagvermogen tot 20 kg
Succesverhaal
Productaanvraag

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen