Kits de solutions ivOS Plaque de tôle
La solution pour la manipulation de la tôle
Le kit est la solution optimale pour la manipulation automatisée de différentes plaques de métal tôle.
Une solution de chargement efficace pour les installations existantes et nouvelles
Les points d'aspiration à commande individuelle permettent l'ajustement automatique du préhenseur aux changements de pièces
Support de tous les robots, capteurs, logiciels de prélèvement et interfaces courants
Une réponse souple à l'évolution des exigences et des pièces sans procédé d'apprentissage
Le dossier complet comprend les données de conception et les schémas de câblage ainsi que les constructions techniques
Calculer la période d'amortissement en secondes
En combien de temps le Solution Kit ivOS Sheet Metal sera-t-il rentabilisé dans votre produit ? Découvrez-le en quelques clics et saisies de paramètres :
- Saisissez vos propres chiffres
- Visualisez directement la période d'amortissement
- Évaluez les potentiels de manière réaliste
- Faites vérifier directement votre propre cas d'utilisation
Composition

- Kits de solutions comprenant le logiciel ivOS
- Système d'alarme préhenseur par vide (1)
- Capteur 3D (2)
Données techniques
- Chargement des machines de traitement des plaques de métal
- Grande variété de pièces
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
Intégration
La technologie : Le système d'opérateur de vision ivOS
Avec ivOS, Schmalz a développé un système de fonctionnement pour la préparation de commandes de bacs. Il permet aux intégrateurs et aux équipementiers de connecter et de commander facilement divers composants tels que des préhenseurs, des caméras, des logiciels de préparation de commandes et des robots de différentes fabrications. Grâce à des interfaces modernes, un échange de données efficace en temps réel est possible, par exemple avec des systèmes de gestion d'entrepôt.
Plateforme ouverte et flexible pour les intégrateurs et les équipementiers
- Connectivité élevée et haut niveau d'intégration de tous les composants.
- Apportez votre propre dispositif : intégration de votre propre matériel et logiciel possible.
- Les modules tels que le logiciel de prélèvement peuvent être facilement conservés pour une amélioration continue - même rétroactivement.
Exemples de configurations

Plaque de tôle - puissance des kits de solutions Schmalz
Le kit de solution ivOS Sheet Metal est une nouvelle solution de chargement haute performance pour les machines de meulage, d'ébavurage et de flexion dans le procédé de traitement des tôles. Cette solution spéciale permet un chargement entièrement automatique du système grâce à l'interaction unique d'une technologie de préhenseur unique, d'une technologie de capteur 3D moderne et des algorithmes les plus récents pour la détermination du point de préhension.
FAITS CONCERNANT LE CAS D'UTILISATION
- Préhension de jusqu'à 500 pièces par heure
- Aucune exigence en matière d'apprentissage de nouvelles pièces, grâce à l'intelligence artificielle.
- Préhenseur avec points de préhension à commande individuelle
- Capacité de charge jusqu'à 20 kg