Schmalz

  • NIEUW

Vacuum Units VH-OG LS

Suction rate 10, 21, 40, 63 and 100 m³/h

Ga direct naar de producten

Maximum clamping force thanks to powerful vacuum pump with up to 98 % vacuum

Activatable energy-saving function enables potential savings of over 50 %

Quick emptying of the reservoir thanks to compressed air

Maximum safety thanks to vacuum and fill level monitoring, including visualization via LED rotating beacon light and signal tone. Additional overflow protection protects the pump from damage

Prepared interface for signal exchange with higher-level machine control

Binnenkort leverbaar

Met de vacuümunits biedt Schmalz een complete unit met geïntegreerde pomp, vacuümpomp, vacuümfilter, sturing, vacuümbewaking en energiebesparende functie.
De complete grijpersystemen zijn leverbaar in verschillende varianten met droogloper of oliegesmeerde pomp vanaf september 2025.

  • Vacuümunits VH-TR Start: Basis variant met droogloper vacuümpomp
  • Vacuümunits VH-OG Start: Basisvariant met oliegesmeerde vacuümpomp
  • Vacuümunits VH-TR Plus: Uitrustingsvarianten met sturing, energiebesparing en droogloper-vacuümpomp
  • Vacuümunits VH-OG Plus: Varianten met sturing, energiebesparende functie en oliegesmeerde vacuümpomp
  • Vacuümunits VH-OG LS: Apparatuurvarianten met sturing, energiebesparende functie, olieafscheider en oliegesmeerde vacuümpomp

Bent u geïnteresseerd? Vul voor meer informatie ons contactformulier in.

Contactformulier
Ontwerp
  • Oil-lubricated vacuum pump (1) and control (2) with main switch, CEE plug connector (3) and potential-free contact (4) with release signal
  • Mobile reservoir (5) with integrated fill level monitoring and digital vacuum switch (6)
  • Vacuum connection incl. solids filter (7) to prevent dirt from entering the reservoir
  • Compressed air connection incl. pressure-reduction valve (8) for quick emptying of the liquid reservoir via the drain valve (9)
  • LED rotating beacon light (10) as visual process light
Technische gegevens
  • Mobile vacuum generation and monitoring
  • Suction rate 10, 21, 40, 63 and 100 m³/h
  • Max. vacuum: 98 %
  • Version: LS with oil-lubricated pump, intelligent system, cooling lubricant separation and recirculation via compressed air
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Suction rate (max.)
Reservoir volume
Etikettering
Sector

1 - 5 van 5 resultaten

  • NIEUW
VH-OG LS 100 100 MD

Onderdeelnr.: 10.01.55.00029

Vacuümunit met vacuümpomp en aansluiting

ShapeLiquid separation
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)100 (m³/h)
Reservoir volume100 (l)
Width B617 (mm)
Height H959 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
FunctionHandleiding drain
  • NIEUW
VH-OG LS 63 100 MD

Onderdeelnr.: 10.01.55.00028

Vacuümunit met vacuümpomp en aansluiting

ShapeLiquid separation
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)63 (m³/h)
Reservoir volume100 (l)
Width B617 (mm)
Height H957 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
FunctionHandleiding drain
  • NIEUW
VH-OG LS 40 50 MD

Onderdeelnr.: 10.01.55.00027

Vacuümunit met vacuümpomp en aansluiting

ShapeLiquid separation
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)40 (m³/h)
Reservoir volume50 (l)
Width B457 (mm)
Height H929 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
FunctionHandleiding drain
  • NIEUW
VH-OG LS 10 30 MD

Onderdeelnr.: 10.01.55.00025

Vacuümunit met vacuümpomp en aansluiting

ShapeLiquid separation
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)10 (m³/h)
Reservoir volume30 (l)
Width B457 (mm)
Height H796 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
FunctionHandleiding drain
  • NIEUW
VH-OG LS 21 30 MD

Onderdeelnr.: 10.01.55.00026

Vacuümunit met vacuümpomp en aansluiting

ShapeLiquid separation
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)21 (m³/h)
Reservoir volume30 (l)
Width B457 (mm)
Height H796 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
FunctionHandleiding drain

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen