Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum unit VH-OG LS is delivered as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts : vacuum switch, oil, wear parts kit for vacuum pump, vacuum pump, filter
  • Available accessories: vacuum hose
Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW

VH-OG LS 40 50 MD

Onderdeelnr.: 10.01.55.00027

Vacuümunit met vacuümpomp en aansluiting

ShapeLiquid separation
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)40 (m³/h)
Reservoir volume50 (l)
Width B457 (mm)
Height H929 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
FunctionHandleiding drain
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
L 673  mm
B 457  mm
H 929  mm
D 32  mm
D1 13  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (max.) 40  m³/h
Reservoir volume 50  l
Max. vacuum -980  mbar
Voltage at 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen