- NOUVEU
VH-OG LS 40 50 MD
Réf. article: 10.01.55.00027
Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur
| Forme | Séparation des liquides |
| Construction d'un générateur vide | Pompe à vide lubrifiée EVE-OG |
| Capacité d'aspiration (max.) | 40 (m³/h) |
| Volume du réservoir | 50 (l) |
| Largeur B | 457 (mm) |
| Hauteur H | 929 (mm) |
| Vide max. | -980 (mbar) |
| Fonction | Vidange manuelle |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| L | 673 mm |
| B | 457 mm |
| H | 929 mm |
| D | 32 mm |
| D1 | 13 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (max.) | 40 m³/h |
| Volume du réservoir | 50 l |
| Vide max. | -980 mbar |
| Tension à 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
Documentation
Documentation