- NUOVO
VH-OG LS 40 50 MD
Numero articolo: 10.01.55.00027
Unità per il vuoto con pompa per il vuoto e accumulatore
| Forma | Separazione dei liquidi |
| Generatore di vuoto di design | Pompe lubrificate ad olio EVE-OG |
| Capacità di aspirazione (max.) | 40 (m³/h) |
| Volume del serbatoio | 50 (l) |
| Larghezza B | 457 (mm) |
| Altezza H | 929 (mm) |
| Vuoto max. | -980 (mbar) |
| Funzione | Manuale di scarico |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| L | 673 mm |
| B | 457 mm |
| H | 929 mm |
| D | 32 mm |
| D1 | 13 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (max.) | 40 m³/h |
| Volume del serbatoio | 50 l |
| Vuoto max. | -980 mbar |
| Tensione a 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
Documentazione
Documentazione