- NOVÝ
VH-OG LS 40 50 MD
Číslo dílu.: 10.01.55.00027
Vacuum unit with vacuum pump and accumulator
| Shape | Liquid separation |
| Design vacuum generator | Oil-lubricated pump EVE-OG |
| Suction rate (max.) | 40 (m³/h) |
| Reservoir volume | 50 (l) |
| Width B | 457 (mm) |
| Height H | 929 (mm) |
| Max. vacuum | -980 (mbar) |
| Function |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 673 mm |
| B | 457 mm |
| H | 929 mm |
| D | 32 mm |
| D1 | 13 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 40 m³/h |
| Reservoir volume | 50 l |
| Max. vacuum | -980 mbar |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
Dokumentace
Dokumentace