- NUEVO
VH-OG LS 40 50 MD
N° de artículo: 10.01.55.00027
Unidad de vacío con bomba de vacío y acumulador
| Forma | Separación de líquidos |
| Diseño generador de vacío | Bomba lubricada con aceite EVE-OG |
| Capacidad de aspiración (máx.) | 40 (m³/h) |
| Volumen del acumulador | 50 (l) |
| Anchura B | 457 (mm) |
| Altura H | 929 (mm) |
| Vacío máx. | -980 (mbar) |
| Función | Manual de drenaje |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| L | 673 mm |
| B | 457 mm |
| H | 929 mm |
| D | 32 mm |
| D1 | 13 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidad de aspiración (máx.) | 40 m³/h |
| Volumen del acumulador | 50 l |
| Vacío máx. | -980 mbar |
| Tensión a 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
Documentación
Documentación