Schmalz

  • NUEVO

Unidades de vacío VH-OG LS

Capacidad de aspiración 10, 21, 40, 63 y 100 m³/h

Ir directamente a los productos

Máxima fuerza de fijación gracias a la potente bomba de vacío con hasta un 98 % de vacío

La función de ahorro de energía activable permite un ahorro potencial superior al 50 %

Vaciado rápido del acumulador gracias al aire comprimido

Máxima seguridad gracias al control de vacío y nivel de llenado, incluida la visualización mediante luz de señalización LED giratoria y señal acústica. La protección adicional contra desbordamiento protege la bomba de posibles daños

Interfaz preparada para el intercambio de señales con el control superior de la máquina

Disponible en breve

Con las unidades de vacío, Schmalz ofrece una unidad completa con bomba, acumulador, filtro, control, monitorización de vacío y función de ahorro de energía integrados.
El sistema completo está disponible en diferentes variantes con bomba de funcionamiento en seco o bomba lubricada con aceite a partir de septiembre 2025.

  • Unidades de vacío VH-TR Start: Variante básica con bomba de vacío de funcionamiento en seco
  • Unidades de vacío VH-OG Start: Variante básica con bomba de vacío lubricada con aceite
  • Unidades de vacío VH-TR Plus: Variantes de equipamiento con control, función de ahorro de energía y bomba de vacío de funcionamiento en seco
  • Unidades de vacío VH-OG Plus: Variantes de equipamiento con control, función de ahorro de energía y bomba de vacío lubricada con aceite
  • Unidades de vacío VH-OG LS: Variantes de equipos con control, función de ahorro de energía, separador de líquidos y bomba de vacío lubricada con aceite

¿Le interesa? Para más información, rellene nuestro formulario de contacto.

Formulario de contacto
Diseño
  • Bomba de vacío lubricada con aceite (1) y control (2) con interruptor principal, conector de enchufe CEE (3) y contacto libre de potencial (4) con señal de soltar
  • acumulador móvil (5) con control de nivel de llenado integrado y vacuostato digital (6)
  • Conexión de vacío con filtro de sólidos (7) para evitar la entrada de suciedad en el acumulador
  • Conexión de aire comprimido incl. válvula reductora de presión (8) para el vaciado rápido del acumulador de líquido a través de la válvula de vaciado (9)
  • Luz de giro de LED (10) como luz visual de proceso
Datos técnicos
  • Generación y control de vacío móvil
  • Capacidad de aspiración 10, 21, 40, 63 y 100 m³/h
  • Vacío máx.: 98 %
  • Diseño: LS con bomba lubricada con aceite, sistema inteligente, separación de lubricante refrigerante y recirculación mediante aire comprimido
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Capacidad de aspiración (máx.)
Volumen del acumulador
Señalización
Sectores

1 - 5 de 5 resultados

  • NUEVO
VH-OG LS 40 50 MD

N° de artículo: 10.01.55.00027

Unidad de vacío con bomba de vacío y acumulador

FormaSeparación de líquidos
Diseño generador de vacíoBomba lubricada con aceite EVE-OG
Capacidad de aspiración (máx.)40 (m³/h)
Volumen del acumulador50 (l)
Anchura B457 (mm)
Altura H929 (mm)
Vacío máx.-980 (mbar)
FunciónManual de drenaje
  • NUEVO
VH-OG LS 100 100 MD

N° de artículo: 10.01.55.00029

Unidad de vacío con bomba de vacío y acumulador

FormaSeparación de líquidos
Diseño generador de vacíoBomba lubricada con aceite EVE-OG
Capacidad de aspiración (máx.)100 (m³/h)
Volumen del acumulador100 (l)
Anchura B617 (mm)
Altura H959 (mm)
Vacío máx.-980 (mbar)
FunciónManual de drenaje
  • NUEVO
VH-OG LS 63 100 MD

N° de artículo: 10.01.55.00028

Unidad de vacío con bomba de vacío y acumulador

FormaSeparación de líquidos
Diseño generador de vacíoBomba lubricada con aceite EVE-OG
Capacidad de aspiración (máx.)63 (m³/h)
Volumen del acumulador100 (l)
Anchura B617 (mm)
Altura H957 (mm)
Vacío máx.-980 (mbar)
FunciónManual de drenaje
  • NUEVO
VH-OG LS 10 30 MD

N° de artículo: 10.01.55.00025

Unidad de vacío con bomba de vacío y acumulador

FormaSeparación de líquidos
Diseño generador de vacíoBomba lubricada con aceite EVE-OG
Capacidad de aspiración (máx.)10 (m³/h)
Volumen del acumulador30 (l)
Anchura B457 (mm)
Altura H796 (mm)
Vacío máx.-980 (mbar)
FunciónManual de drenaje
  • NUEVO
VH-OG LS 21 30 MD

N° de artículo: 10.01.55.00026

Unidad de vacío con bomba de vacío y acumulador

FormaSeparación de líquidos
Diseño generador de vacíoBomba lubricada con aceite EVE-OG
Capacidad de aspiración (máx.)21 (m³/h)
Volumen del acumulador30 (l)
Anchura B457 (mm)
Altura H796 (mm)
Vacío máx.-980 (mbar)
FunciónManual de drenaje

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta