- NEU
VH-OG LS 40 50 MD
Art-Nr.: 10.01.55.00027
Vakuumaggregat mit Vakuumpumpe und Speicher
| Bauform | Flüssigkeitsabscheidung | 
| Aufbau Vakuum-Erzeuger | Ölgeschmierte Pumpe EVE-OG | 
| Saugvermögen (max.) | 40 (m³/h) | 
| Speichervolumen | 50 (l) | 
| Breite B | 457 (mm) | 
| Höhe H | 929 (mm) | 
| Max. Vakuum | -980 (mbar) | 
| Funktion | Manuelle Entleerung | 
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
 
 | Attribut | Wert | 
|---|---|
| L | 673 mm | 
| B | 457 mm | 
| H | 929 mm | 
| D | 32 mm | 
| D1 | 13 mm | 
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert | 
|---|---|
| Saugvermögen (max.) | 40 m³/h | 
| Speichervolumen | 50 l | 
| Max. Vakuum | -980 mbar | 
| Spannung bei 50 Hz | D230V/Y400V ±10% | 
Dokumentation
Dokumentation