Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum unit VH-OG LS is delivered as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts : vacuum switch, oil, wear parts kit for vacuum pump, vacuum pump, filter
  • Available accessories: vacuum hose
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

VH-OG LS 40 50 MD

Osanro: 10.01.55.00027

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ShapeLiquid separation
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)40 (m³/h)
Reservoir volume50 (l)
Width B457 (mm)
Height H929 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
Function
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
L 673  mm
B 457  mm
H 929  mm
D 32  mm
D1 13  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (max.) 40  m³/h
Reservoir volume 50  l
Max. vacuum −980  mbar
Voltage at 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin