Schmalz

  • EFFICIËNT

Uitwerpmodules ecoPump SEP

Zuigcapaciteit tot 309 l/min

Ga direct naar de producten

Krachtige maar energie-efficiënte vacuümopwekking

Luchtverbruik naar keuze geoptimaliseerd voor luchtdichte (HV) of poreuze (HF) werkstukken

Werkend vacuüm wordt zeer snel bereikt, lekkages worden veilig gecompenseerd

Lange onderhoudsintervallen, als ongevoelig voor vuil; eenvoudig te reinigen

Het mondstukblok uit één stuk maakt een snelle en eenvoudige reiniging mogelijk

Ontwerp
  • Lichte, compacte uitwerpmondstuk van kunststof (1)
  • Verkrijgbaar in drie vermogensklassen en twee kenmerken: luchtverbruik geoptimaliseerd voor luchtdichte (HV) of poreuze (HF) materialen
  • Naar keuze met bevestigingskap SHC (2) voor de bevestiging van de uitwerpmondstuk, naar keuze met geluiddemper SD of met ecoPompbehuizing SFE (3)
Technische gegevens
  • Zuigcapaciteit tot 309 l/min
  • Voor luchtdichte of poreuze werkstukken
Prestatiegegevens
MetrischImperiaal
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Suction rate (max.)
Number of stages
Nozzle size
Hole diameter
Product family
Etikettering
Sector

1 - 10 van 18 resultaten

  • EFFICIËNT
SEP HF 2 03 7

Onderdeelnr.: 10.02.01.01341

Vacuümset meertrapsejector

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle size0.3 mm
Hole diameter7 (mm)
Degree of evacuation55 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)15.3 (l/min)
Air consumption suction5 (l/min)
  • EFFICIËNT
SEP HV 2 04 7

Onderdeelnr.: 10.02.01.01393

Vacuümset meertrapsejector

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle size0.4 mm
Hole diameter7 (mm)
Degree of evacuation79 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)13.2 (l/min)
Air consumption suction6.5 (l/min)
  • EFFICIËNT
SEP HF 2 06 13

Onderdeelnr.: 10.02.01.01343

Vacuümset meertrapsejector

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle size0.6 mm
Hole diameter13 (mm)
Degree of evacuation70 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)42.5 (l/min)
Air consumption suction18.7 (l/min)
  • EFFICIËNT
SEP HF 3 06 13

Onderdeelnr.: 10.02.01.01344

Vacuümset meertrapsejector

ShapeHigh flow
Number of stages3
Nozzle size0.6 mm
Hole diameter13 (mm)
Degree of evacuation70 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)67.3 (l/min)
Air consumption suction18.7 (l/min)
  • EFFICIËNT
SEP HV 3 20 22

Onderdeelnr.: 10.02.01.01631

Vacuümset meertrapsejector

ShapeHigh vacuum
Number of stages3
Nozzle size2.0 mm
Hole diameter22 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)415 (l/min)
Air consumption suction170 (l/min)
  • EFFICIËNT
SEP HV 2 07 13

Onderdeelnr.: 10.02.01.01394

Vacuümset meertrapsejector

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle size0.7 mm
Hole diameter13 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)42.5 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
  • EFFICIËNT
SEP HV 2 07 13 S

Onderdeelnr.: 10.02.01.01406

Vacuümset meertrapsejector

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle size0.7 mm
Hole diameter13 (mm)
Shape compact ejectorsWith safety valve
Degree of evacuation85 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)37.5 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
  • EFFICIËNT
SEP HV 3 07 13

Onderdeelnr.: 10.02.01.01395

Vacuümset meertrapsejector

ShapeHigh vacuum
Number of stages3
Nozzle size0.7 mm
Hole diameter13 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)76.8 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
  • EFFICIËNT
SEP HV 3 07 13 S

Onderdeelnr.: 10.02.01.01407

Vacuümset meertrapsejector

ShapeHigh vacuum
Number of stages3
Nozzle size0.7 mm
Hole diameter13 (mm)
Shape compact ejectorsWith safety valve
Degree of evacuation85 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)63.8 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
  • EFFICIËNT
SEP HF 2 13 22

Onderdeelnr.: 10.02.01.01347

Vacuümset meertrapsejector

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle size1.3 mm
Hole diameter22 (mm)
Degree of evacuation61 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)175.3 (l/min)
Air consumption suction74 (l/min)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen