Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

FG 14 HT1-ESD-60 N062

Część nr.: 10.01.06.06224

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Elektornika

Size14
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds2.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 4,5  mm
d2 5,4  mm
D1 13,9  mm
Dk 10  mm
Dmax(S) 15,5  mm
Ds 14,5  mm
H 22,8  mm
H2 3,8  mm
H3 9  mm
Z (Stroke) 9  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 1,37  N
Pull-off force 5,7  N
Volume 1,06  cm³
Workpiece radius min. (convex) 15  mm
Size 14
Nipple family N062
Number of folds 2,5
Suction cup material High temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 1,5  g
Product family FG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka