- YENI
FG 14 HT1-ESD-60 N062
Parça no.: 10.01.06.06224
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Endüstriler: Elektronik
| Boyut | 14 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 5,4 mm |
| D1 | 13,9 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 15,5 mm |
| Ds | 14,5 mm |
| H | 22,8 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 9 mm |
| Z (İnme) | 9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1,37 N |
| Çekme kuvveti | 5,7 N |
| Cilt | 1,06 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 15 mm |
| Boyut | 14 |
| Meme ucu ailesi | N062 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 1,5 g |
| Ürün ailesi | FG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.