- NIEUW
FG 14 HT1-ESD-60 N062
Onderdeelnr.: 10.01.06.06224
Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Elektronica
| Size | 14 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 5,4 mm |
| D1 | 13,9 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 15,5 mm |
| Ds | 14,5 mm |
| H | 22,8 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 9 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1,37 N |
| Pull-off force | 5,7 N |
| Volume | 1,06 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 15 mm |
| Size | 14 |
| Nipple family | N062 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 1,5 g |
| Product family | FG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".