- NOVÝ
FG 14 HT1-ESD-60 N062
Číslo dílu.: 10.01.06.06224
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Odvětví: Electronics
| Size | 14 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 5,4 mm |
| D1 | 13,9 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 15,5 mm |
| Ds | 14,5 mm |
| H | 22,8 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 9 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1,37 N |
| Pull-off force | 5,7 N |
| Volume | 1,06 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 15 mm |
| Size | 14 |
| Nipple family | N062 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 1,5 g |
| Product family | FG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".