FSG 88 NK-45 G1/4-IG
Część nr.: 10.01.06.00450
BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) z 2,5 Falten
Branże: Drewno
| Size | 88 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-F |
| Number of folds | 2.5 |
| Product family | FSG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 29,3 mm |
| dn | 8,2 mm |
| Dmax(S) | 95,5 mm |
| Ds | 89 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 101,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 21 mm |
| Z (Stroke) | 34 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Size | 88 |
| Number of folds | 2,5 |
| Connection | G1/4-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Volume | 143,67 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 40,46 N |
| Pull-off force | 286 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Weight | 180 g |
| Product family | FSG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja