SPB1 30 ED-65 G1/8-IG
Część nr.: 10.01.06.03497
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Branże: Logistyka | Pakowanie
| Size | 30 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 20 mm |
| dn | 4,1 mm |
| Dmax(S) | 36,7 mm |
| Ds | 31,4 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 37 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 13 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 20,7 N |
| Pull-off force | 30,6 N |
| Lateral force | 15,5 N |
| Volume | 7,99 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 30 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 8,9 g |
| Product family | SPB1 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja