SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG
Część nr.: 10.01.01.12063
Przyssawka płaska (okrągła) do powierzchni szorstkich i strukturalnych
Branże: Drewno | Metal | Motoryzacja
| Size | 160 |
| Material hardness [Shore A] | 15 (Shore A) |
| Material type | Foam rubber |
| Sealing material | EPDM |
| Connection | G1/2"-F |
| Color | black |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d3 | 148 mm |
| Dmax(S) | 179 mm |
| Ds | 159 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 25,5 mm |
| L2 | 36,5 mm |
| LG1 | 14,5 mm |
| LG2 | 14,5 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1060 N |
| Volume | 129 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 1000 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 160 |
| Material hardness [Shore A] | 15 Shore A |
| Weight | 940 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPK |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja