SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG
Osanro: 10.01.01.12063
Suction plate (round) for rough and structured surfaces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli | Puu
| Size | 160 |
| Material hardness [Shore A] | 15 (Shore A) |
| Material type | Foam rubber |
| Sealing material | EPDM |
| Connection | G1/2"-F |
| Color | black |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d3 | 148 mm |
| Dmax(S) | 179 mm |
| Ds | 159 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 25,5 mm |
| L2 | 36,5 mm |
| LG1 | 14,5 mm |
| LG2 | 14,5 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 060 N |
| Volume | 129 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 1 000 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 160 |
| Material hardness [Shore A] | 15 Shore A |
| Weight | 940 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPK |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi