Schmalz

Bestelinformatie

Suction plate SPK (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPK – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate, available with various threads


Available spare parts: sealing ring DR-SPK
Available accessories: touch valve

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12063

Vacuümplaat (rond) voor ruwe en ster gestructureerde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Hout | Metaal

Size160
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
ConnectionG1/2"-IG
Colorzwart
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d3 148  mm
Dmax(S) 179  mm
Ds 159  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-IG
H 25,5  mm
L2 36,5  mm
LG1 14,5  mm
LG2 14,5  mm
Z (Stroke) 6  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 1.060  N
Volume 129  cm³
Workpiece radius min. (convex) 1.000  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 160
Material hardness [Shore A] 15  Shore A
Weight 940  g
Number of folds 0
Product family SPK
Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3 Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry and even workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen