SPU 125 NBR-55 G1/4-IG AE
Część nr.: 10.01.01.01159
Przyssawka (okrągła)
Branże: Drewno | Metal | Uniwersalne
| Size | 125 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/4"-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 22 mm |
| d2 | 83 mm |
| d3 | 61 mm |
| Dmax(S) | 132 mm |
| Ds | 125 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 25,5 mm |
| L2 | 22 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 7,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 660 N |
| Suction force d2 | 365 N |
| Volume | 76,7 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Size | 125 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 260 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPU |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja