Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction plate SPLO, available in various diameters and optionally with touch valve, is delivered with support plate vulcanized to elastomer part.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPLO 100x30 NBR-55

Część nr.: 10.01.05.00182

Przyssawka płaska

Branże: Uniwersalne

Dimension (LxW)100 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H21 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Bk 30  mm
Bmax(S) 33,5  mm
Bs 28,7  mm
H 21  mm
H2 6  mm
Lk 120  mm
Lmax.(S) 102,8  mm
Ls 98  mm
Z (Stroke) 5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 126  N
Volume 10,02  cm³
Workpiece radius min. (convex) 25  mm
Number of folds 0
Dimension (LxW) 100 x 30
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Weight 200  g
Product family SPLO
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka