- NOWY
SAX 100 ED-85 G1/4-IG
Część nr.: 10.01.19.00359
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
Branże: Metal | Motoryzacja
| Size | 100 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Connection | G1/4"-F |
| Number of folds | 0 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 6,75 mm |
| Dmax(S) | 111,1 mm |
| Ds | 100,1 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 46,5 mm |
| LG1 | 15 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 17,3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 412 N |
| Lateral force | 284 N |
| Lateral force oily surface | 414 N |
| Volume | 96 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Size | 100 |
| Connection | G1/4"-F |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 64,3 g |
| Product family | SAX |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja