SAXM 30 ED-85 RA
Część nr.: 10.01.19.00018
Przyssawka dzwonowa (okrągła)
Branże: Metal | Motoryzacja
| Size | 30 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | RA |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 5,1 mm |
| Dmax(S) | 35,2 mm |
| Ds | 31,6 mm |
| H | 27,3 mm |
| L4 | 31,8 mm |
| Z (Stroke) | 4,3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 39 N |
| Lateral force | 32 N |
| Lateral force oily surface | 41 N |
| Volume | 3,4 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 18 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 5 mm |
| Size | 30 |
| Connection | Rectangular adapter |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 24,9 g |
| Product family | SAXM |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja