Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DI-PL 1003.4x168 2R28 O04 KE

Część nr.: 10.01.40.00278

Sealing plate (FMHD)

Length L1003.4 (mm)
Width B168 (mm)
Height H4 (mm)
Arrangement suction cells2 rows, 28 mm
Additional function area gripperAdhesive tape on one side
Material typeFoam open, height 4 mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka