DI-PL 1003.4x168 2R28 O04 KE
Numero articolo: 10.01.40.00278
Piastra di tenuta (FMHD)
| Lunghezza L | 1003.4 (mm) |
| Larghezza B | 168 (mm) |
| Altezza H | 4 (mm) |
| Disposizione celle di aspirazione | 2 file, 28 mm |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Nastro adesivo su un lato |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 4 mm |
Documentazione
Documentazione