VEE-TCP 43x20
Część nr.: 10.01.36.00166
Punkt centralny dla Podciśnieniowe urządzenia sterujące VEE
Branże: Pakowanie
| Outside diameter D | 43 (mm) |
| Length L | 20 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 25,4 mm |
| D | 43 mm |
| L | 20 mm |
| L1 | 35,5 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja