VEE-TCP 43x20
Onderdeelnr.: 10.01.36.00166
Centreerpunt voor vavuüm-eindeffectoren VEE
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Outside diameter D | 43 (mm) |
| Length L | 20 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 25,4 mm |
| D | 43 mm |
| L | 20 mm |
| L1 | 35,5 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie