Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FMP

Część nr.: 10.01.38.04053

Vacuum switch (inst)

Branże: Uniwersalne

Length L84 (mm)
Width B21 (mm)
Height H34.5 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FMP
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 21  mm
H 34,5  mm
L 84  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka