Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Glass 300 & 450
Specjalistyczny chwytak podciśnieniowy do szkła. Bezpieczna i ergonomiczna obsługa szkła na zewnątrz do 450 kg.
VacuMaster Glass 450 jest idealnym urządzeniem podnoszącym do bezpiecznego przenoszenia elementów szklanych na zewnątrz budynków. Jest ono zawieszone na dźwigu budowlanym i umożliwia bezproblemowe podnoszenie ładunków o wadze do 450 kg zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym. Elementy można odchylać o 90°, obracać o 360° z trzema punktami blokującymi na każdy kąt prosty. Dzięki temu elementy można idealnie ustawić i zamontować w fasadzie. Dzięki modułowej budowie i prostym wtykowym komponentom, urządzenie podnoszące można dostosować do różnych wymiarów elementów.
VacuMaster Glass 450 pracuje niezależnie od zasilania sieciowego. Wyświetlacz LED dostarcza informacji o stanie naładowania akumulatora i wymiennego akumulatora 12V. Ponadto, kontrolowana pompa próżniowa zapewnia, że szkło VacuMaster pozostaje gotowe do pracy do ośmiu godzin.
Podciśnieniowe urządzenie podnoszące ze specjalnymi płytami ssącymi dla uzyskania maksymalnej siły trzymania na powierzchniach szklanych
Płynne ręczne odchylanie i obracanie detalu dla łatwej i ergonomicznej obsługi
Wysoki stopień bezpieczeństwa (zgodnie z normą DIN EN 13155) poprzez dwa redundantne obwody próżniowe ze zbiornikiem bezpieczeństwa i monitoring z akustycznym ostrzeganiem
Modułowa konstrukcja z wysuwanymi ramionami i łatwo przemieszczanymi płytami ssącymi dla szybkiego dostosowania do różnych rozmiarów szkła
Wyposażony w akumulator do pracy bez zasilania zewnętrznego
System modułowy
(1) Zdejmowane ramię przedłużające
(2) Redundantne podciśnienie z dwoma manometrami wskazującymi poziom podciśnienia
(3) Ucha do zawieszania do pionowego mocowania bez ramienia nośnego
(4) Ręczny zawór suwakowy do włączania/wyłączania podciśnienia
(5) Płyty ssące odporne na promieniowanie UV i ozon wraz z osłonami (Ø 300 mm)
(6) Uchwyt
(7) Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
(8) Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze
(9) Ręczne urządzenie obrotowe i wahadłowe
(10) Zdejmowane ramię nośne
Dane techniczne
VacuMaster Glass 450 jest przeznaczony do przenoszenia ładunków o wadze do 450 kg (poziomo i pionowo). VacuMaster Glass 450 waży 47 – 57 kg.
Zasilanie elektryczne: bateria 12 V/4 A
Pojemność baterii: 7 Ah
Temperatura robocza: od 0°C do 40°C
Maks. czas pracy: 8 godz.
Przykładowe konfiguracje

Maksymalne obciążenie 450 kg

Maksymalne obciążenie 300 kg
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.Akcesoria
Niemcy, Szwajcaria, Austria i Czechy – nasz partner firma Uplifter chętnie odpowie na wszelkie zapytania ofertowe dotyczące urządzenia VacuMaster Glass.