- NOWY
VCBL-B-HD 128x75x74 S-360-15 TV
Część nr.: 10.01.12.05393
Vacuum block
Dimension (LxW) | 128x75 |
Height H | 74 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 135 mm |
H | 74 mm |
L | 128 mm |
L1 | 138 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja