VC-M 165x165x220.5
Część nr.: 10.01.12.01845
Vacuum clamping system Multi-Clamp with integratet vacuum generation
Length L | 165 (mm) |
Width B | 165 (mm) |
Height H | 220.5 (mm) |
Air consumption [l/min] | 48 (l/min) |
Air consumption | 2.88 (m³/h) |
Suction rate | 2.3 (m³/h) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 165 mm |
H | 220,5 mm |
L | 165 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Weight | 5,76 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja