Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The vacuum block VCBL-S1 is delivered assembled. The product consists of:

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in different dimensions and suction surfaces
  • Main body made of plastic
  • Bottom sealing frame

Available spare parts: suction plate (top), sealing frame, touch valve TV, wear part set
Available accessories: suction plate foam rubber

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VCBL-S1 120x120x32.7 TV

Część nr.: 10.01.12.02317

Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 1

Dimension (LxW)120 x 120
Length L120 (mm)
Width B120 (mm)
Height H32.7 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 120  mm
B1 120  mm
L 120  mm
H 32,7  mm
H2 22,5  mm
L1 120  mm
L2 72,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 0,36  kg
Dokumentacja

Części zamienne

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka