VCBL-S1 130x30x32.7 TV-S
Część nr.: 10.01.12.02389
Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 1
Dimension (LxW) | 130 x 30 |
Length L | 130 (mm) |
Width B | 30 (mm) |
Height H | 32.7 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve + hose connection |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 30 mm |
B1 | 120 mm |
L | 130 mm |
H | 32,7 mm |
H2 | 20 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 72,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Weight | 0,3 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja