VCBL-S1 130x30x32.7 TV-S
Réf. article: 10.01.12.02389
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 1
Dimension (Lxl) | 130 x 30 |
Longueur L | 130 (mm) |
Largeur B | 30 (mm) |
Hauteur H | 32.7 (mm) |
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Palpeur mécanique + raccord de tuyaux |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 30 mm |
B1 | 120 mm |
L | 130 mm |
H | 32,7 mm |
H2 | 20 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 72,5 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids propre | 0,3 kg |
Documentation
Documentation