- NOWY
VCBL-S6-HD 128x60x75 TV
Część nr.: 10.01.12.05503
Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 6
Dimension (LxW) | 128x60 |
Height H | 75 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 60 mm |
B1 | 135 mm |
H | 75 mm |
L | 128 mm |
L1 | 138 mm |
L2 | 104 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja