Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The vacuum block VCBL-R is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top sealing frame type VCDR 
  • Main body made of plastic 
  • Bottom sealing frame 

Available spare parts: touch valve, locking angle and screws, seals and friction pads

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VCBL-R 160x160x150 30/50 TV

Część nr.: 10.01.12.03112

Vacuum block for grid tables

Dimension (LxW)160 x 160
Length L160 (mm)
Width B160 (mm)
Height H150 (mm)
Grid30/50
Recommended slot width x slot depth [mm]6x7
Additional function vacuum blockTouch valve
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 160  mm
H 150  mm
L 160  mm
L1 160  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Grid 30/50
Dokumentacja

Części zamienne

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka