BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS
Część nr.: 10.06.02.00061
Mounting bracket
| Length L | 60.5 (mm) |
| Width B | 21 (mm) |
| Height H | 22 (mm) |
| Wall thickness s | 1.5 (mm) |
| Utilization design | Vacuum switch |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 21 mm |
| d | 10 mm |
| d1 | 3,2 mm |
| d2 | 3,2 mm |
| H | 22 mm |
| H1 | 34 mm |
| H2 | 5,5 mm |
| L | 60,5 mm |
| L2 | 3 mm |
| L3 | 10 mm |
| s | 1,5 mm |
| X1 | 52 mm |
| X2 | 39 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Measuring range | bar |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja