DBV-M G1/4-AG MS
Część nr.: 10.05.05.00057
Druckbegrenzungsventil do Manometer
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Material | Brass |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 18 mm |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 46 mm |
| L | 42 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 14 mm |
| L1 | 22 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja