Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Obejmy SXT-CL są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.

Dostępne akcesoria: Rurki SXT-RT

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SXT-CL X FIX 25 25 AL

Część nr.: 10.07.13.00125

Zacisk do oprzyrządowania do rur

Shape mounting elementsrigid
ShapeCross shape
Width B35 (mm)
Length L90 (mm)
MaterialAluminum
Utilization designPipe 25 / 25
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 35  mm
d 25  mm
d1 25  mm
G1 M10-F
H 35  mm
L 90  mm
L2 31,5  mm
X1 27  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Aluminum
Shape Cross shape
Shape mounting elements FIX
Weight 215  g
Product family SXT
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka