FSDC 40 SI-MD-55 G3/8-AG
Część nr.: 10.01.06.05240
Bellows suction cup (round) for handling bakery products
Size | 40 |
Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Material characteristics | FDA |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G3/8-AG |
Number of folds | 4.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
H | 45 mm |
d2 | 26,9 mm |
dn | 8,2 mm |
Dmax(S) | 45 mm |
Ds | 42 mm |
G1 | G3/8"-M |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 24 mm |
SW2 | 8 mm |
Z (Stroke) | 27 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Size | 40 |
Number of folds | 4,5 |
Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
Product family | FSDC |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Material characteristics | FDA |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G3/8-AG |
Suction force (-600mbar) | 35,9 N |
Pull-off force | 39 N |
Volume | 30,6 cm³ |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja