SPB2 50 ED-65 G1/4-IG
Część nr.: 10.01.06.03462
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Size | 50 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Thread G1 | G1/4"-F |
Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d2 | 27,1 mm |
dn | 6,1 mm |
D1 | 52,2 mm |
Dmax(S) | 55,5 mm |
Ds | 51,3 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 73,1 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 6 mm |
Z (Stroke) | 32 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 34,6 N |
Pull-off force | 61,8 N |
Lateral force | 28,5 N |
Volume | 51,8 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
Size | 50 |
Number of folds | 2,5 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 32,8 g |
Product family | SPB2 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja